Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
30
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
500
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Forma y diseño del contacto :
Rectangular
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.38 mm [ .015 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3.6
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Poste redondo de terminación y diámetro de la cola :
.38 mm [ .015 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Enganche, Enganche
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Clasificación de temperatura de la carcasa :
Alta
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Función de proceso de soldadura :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación de UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
20
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja, Tubo
Otro
-
Ubicaciones de posición vacía :
0