Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (V):
267
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
15
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
50.55 mm [ 1.99 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .15
-
Altura del conector :
6.73 mm [ .265 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.37 mm [ .054 in ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189 | UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
44
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.