Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta para montaje en panel
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
9
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Termoplástico
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Enganchado
Dimensiones
-
Altura de producto :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Longitud del producto :
36.45 mm [ 1.43 in ]
-
Ancho de producto :
25.15 mm [ .99 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado