Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
7
-
Cantidad de filas :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (V):
600
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
-
Resistencia de la terminación (mΩ):
15
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Brillante
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Brillante
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño-plomo
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Longitud del área de conexión del contacto :
5.84 mm [ .23 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Bloqueo polarizado
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Enganchado, Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Alto del conector :
13.59 mm [ .535 in ]
-
Longitud del conector :
20.32 mm [ .8 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
27
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja, Tubo