Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta hermafrodita, Cubierta polarizadora
-
Perfil del producto :
Norma
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
20
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Nailon
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.18 mm [ .125 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0