Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de cabezal del conector para cables planos :
Cabezal de pines
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
20
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Cadena tipo margarita :
Con
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro, Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Barra de polarización doble, Centro
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Alto del conector :
9.77 mm [ .38 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longitud del conector :
33.02 mm [ 1.3 in ]
-
Dimensión del extremo de la cubierta :
3.81 mm [ .15 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Clasificación de temperatura de la carcasa :
Norma
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Función de proceso de soldadura :
Soldadura por inmersión
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
75