Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (Vrms):
750
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Ventana de retención
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.4 mm [ .055 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Clasificación de temperatura de la carcasa :
Norma
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
232
-
Tipo de empaque :
Bandeja