Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
120
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VACrms):
750
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
100 – 200
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
-
Longitud del área de conexión del contacto :
5.08 mm [ .2 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
12.19 mm [ .48 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Pines guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Alto del conector :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Alto de pila :
11.43 mm [ .45 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Función de proceso de soldadura :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
9
-
Tipo de empaque :
Tubo