Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de cabezal del conector para cables planos :
Cabezales sin pines de eyección universales
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
300
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Perfil del conector :
Norma
-
Cadena tipo margarita :
Sin
Características del contacto
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Ajuste de holgura
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Barra de polarización doble, Centro
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1.6
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longitud del conector :
39.62 mm [ 1.56 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Clasificación de temperatura de la carcasa :
Norma
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1