Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (V):
750
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
-
Resistencia de la terminación (mΩ):
12
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Ancho de la pestaña de conexión :
.69 mm [ .027 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Enchapado en oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .4
-
Calibre del cable (CMA):
236.823 – 789.41
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
12500
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete