Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Centro multipropósito
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del conector :
24.95 mm [ .982 in ]
-
Altura del conector :
11.4 mm [ .449 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.