Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
-
Cantidad de filas :
1
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.96 mm [ .156 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0