Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Negro
-
Código del conector :
Neutro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
2.8 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.8 mm [ .11 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización, Ranura de polarización, Ranura de polarización
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23 mm [ .906 in ]
-
Ancho del producto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Alto del conector :
17.5 mm [ .689 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
No