Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel, Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tipo de cubierta del conector circular :
Todo de plástico
-
Requisito de montaje :
Ensamblado en fábrica
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
9
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
9
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
250
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del contacto
-
Tipo inverso :
No
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
13
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Enrollamiento de alambre
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Retención de la conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
17
Dimensiones
-
Longitud del montaje :
51.56 mm [ 2.03 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Hidrófugo :
Ninguno
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Apantallado :
No
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
14
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja