Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
18
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Longitud del producto :
39.1 mm [ 1.54 in ]
-
Ancho del producto :
18.8 mm [ .74 in ]
-
Alto del conector :
11.7 mm [ .461 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
4.2 mm [ .165 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Encapsulado