Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Configuración de conexión y desconexión :
Secuenciación
-
Cantidad de posiciones :
30
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
6
-
Cantidad de posiciones de señal :
24
-
Cantidad de filas :
4
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto (µm):
3.43
-
Tipo de contacto :
Pin, Plano
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material base del contacto de potencia :
Estaño
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.54, 7.62
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.1, .3
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliftalamida, Poliftalamida
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0