Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
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
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones :
47
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
50
-
Tipo de contacto :
Plano
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.05 mm [ .12 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Ftalato de dialilo
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]