Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Bus de puesta a tierra
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
114
-
Apilable :
Sí
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de columnas :
57
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
3
-
Cantidad de posiciones :
114
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
-
Voltaje de operación (VDC):
3
-
Impedancia (Ω):
50
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
2
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
500
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
10
-
Señalización diferencial :
Sí
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Mate
-
Forma y diseño del contacto :
Doble haz
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 149.9997 – 249.9995 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
11.5
-
Longitud del área de conexión del contacto (in):
.037
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.53 mm [ .021 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.2 mm [ .008 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Postes de ubicación
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Mate
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Superior
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
.64, 24
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.945
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .8 in ]
-
Ancho del conector :
5.28 mm [ .208 in ]
-
Alto del conector :
6.38 mm [ .251 in ]
-
Alto de pila (mm):
6.6, 15.62
-
Alto de pila (in):
.615
-
Longitud del conector :
50.8 mm [ 2 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
CSA 1195944, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación de UL :
Listado por
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
250
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete