Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta de protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
64
Características de la carcasa
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
En forma de D
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado, Juego
-
Cantidad de bultos :
100