Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de filas :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Ubicaciones de posición de llave y polarización :
3C, 6D
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Mate
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
3.8 µm [ 149.6 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1.3 µm [ 51.18 µin ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .032 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
3.8 µm [ 149.6 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
16
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.8 mm [ .149 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.8 mm [ .032 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.8 mm [ .032 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código, Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Resalte
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6, Nailon 6/6
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Ancho del conector :
17.9 mm [ .705 in ]
-
Alto del conector :
14.9 mm [ .59 in ]
-
Longitud del conector :
42.3 mm [ 1.66 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, VDE
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
56
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja