Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Longitud del contacto :
34.98 mm [ 1.377 in ]
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 12
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Clip de retención
Marcado de identificación
-
Código de color del contacto :
Amarillo/naranja
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado