De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
1000
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Manija :
Sin
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.127 µm [ 5 µin ]
-
Tipo de derivación :
Económico
-
Estilo de la derivación :
Parte superior abierta
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Alto del producto :
6.35 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
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
Certificación CSA, Reconocido por UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
1500
-
Empaquetado del puente y la derivación :
Pieza suelta