Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
De alta resistencia
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
3/8
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
14.648
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
6
-
Calibre del cable (mm²):
10.5 – 16.8
-
Calibre del cable (CMA):
20800 – 33100
-
Diámetro del perno :
9.91 mm [ .39 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
35.94 mm [ 1.514 in ]
-
Diámetro interno del barril :
5.89 mm [ .232 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Pieza suelta