Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
-
Características del terminal :
Recortada
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje (V):
600
Características del cuerpo
-
Color de la franja :
Amarillo
-
Color del manguito aislante :
Amarillo
-
Peso del producto (g):
1.732
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 5.2
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Diámetro del perno :
5 mm [ .197 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
5.08 – 7.62 mm [ .2 – .3 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
-
Brinda compatibilidad con el material del enchapado del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta