Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
6, M3.5
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Color de franja :
Amarillo
-
Color de la manta aislante :
Amarillo
-
Peso del producto (g):
1.808
Características del contacto
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de horquilla
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Con bridas
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
2.62 – 6.64
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Diámetro del perno :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
25.83 mm [ 1.017 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.81 – 6.35 mm [ .15 – .25 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
En cinta portadora