Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Vinilo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Shur-Plug
-
Ancho de terminal tab (mm):
20.32
-
Grosor de terminal tab :
.84 mm [ .033 in ]
-
Diámetro de pin de conexión :
4.09 mm [ .161 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
4.9, 3 – 4.9
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.193, .118 – .193
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud total del producto :
20.32 mm [ .8 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora