Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color de franja :
Verde
-
Color de la manta aislante :
Verde
-
Peso del producto (g):
.298
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.26 – 1.65
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Diámetro del perno :
5 mm [ .197 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
20.22 mm [ .796 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Níquel
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Pieza suelta