Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
No
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente :
Sin
-
Con sello hermético :
No
Características del contacto
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
-
Con protección :
No