Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Estilo del conector de iluminación :
Salida
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Disposición de la llave :
HV-1
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Recto
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE
Características del empaquetado