Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
12
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
6
-
Cantidad de posiciones :
18
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
100
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
1800
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Estilo de la gaveta :
Potencia en miniatura
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
15
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Orejetas de montaje
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – 1.25
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 16
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.4 – 2.4 mm [ .055 – .094 in ]
-
Ancho del conector :
29.95 mm [ 1.18 in ]
-
Alto del conector :
19 mm [ .748 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Longitud del conector :
67 mm [ 2.64 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
40