Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
220
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
220
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .75
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2 – 2.8 mm [ .078 – .11 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1040
-
Método de empaque :
Bandeja
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.