Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
1
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Estilo de la entrada de la tarjeta :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
220
-
Voltaje de operación (VDC):
220
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
6
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización, Ranura de polarización, Ranura de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .196 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .75
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2 – 2.8 mm [ .078 – .11 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
1625