Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
1.5
-
Corriente nominal (A):
300
Características del cuerpo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Reforzado con fibra de vidrio PA 66
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Sobre la superficie
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
EN 62852 | IEC 62852
-
Grado IP :
IP68
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.