Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del actuador :
Ranura para desarmador
-
Tipo de interruptor giratorio :
DIP giratorio
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de código :
Hexadecimal
Características de la configuración
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Cantidad de interruptores :
16
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
20
-
Voltaje de operación (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Color del actuador :
Blanco
-
Material de la caja :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.02
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Embalaje de inserción automática
Características del empaquetado