Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
250
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
100
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Preestaño
-
Material base de contacto :
Latón
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Ninguno
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Soldadura
-
Dispositivo de sujeción entre número de cavidad :
Ninguno
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Ajuste a presión
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Enganche de retén
-
Alivio de tensión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos abiertos
-
Material de la carcasa :
PA 6T
-
Distancia entre pines :
1.2 mm [ .047 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
22.3 mm [ .877 in ]
-
Altura del conector :
6.7 mm [ .263 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .062 in ]
-
Ancho del conector :
6.85 mm [ .269 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Versión RAST :
Ninguno
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete/cartón