Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo del actuador :
Deslizante
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de interruptores :
8
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Tres tiros
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Método de sellado :
Cinta de sellado
-
Color del actuador :
Blanco
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de la caja :
Nylon para altas temperaturas
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.025
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Alto del producto :
4.1 mm [ .161 in ]
-
Longitud del producto :
21.48 mm [ .846 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 85
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
20