Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Conector
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Características incluidas del conector de iluminación :
Ajuste de cruce por cero, Cabezal de medición de energía, Con código, No ventilado
-
Cantidad de posiciones :
7
Características eléctricas
-
Protección contra sobrevoltaje (kA):
3
-
Modo Error :
Encendido
-
Frecuencia de operación (Hz):
50
-
Voltaje de salida (máx.) (V):
24, 3.3, 5
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
10
Dimensiones
-
Alto del producto (mm):
70.08
-
Diámetro del producto (mm):
3.19, 81.15
-
Diámetro del producto (in):
81
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Clasificación de exposición a rayos UV :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación IP :
IP66
-
Compatible con productos de certificación :
UL 773
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA