Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Borde
-
Número de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
L
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Estaño (Sn)
-
Diámetro de pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel y en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Rojo carmín
-
Distancia entre pines :
8 mm [ .31 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB