Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
24
-
Cantidad de filas :
2
-
Posición de la cavidad en blanco :
0
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
-
Código del conector :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
.64mm, 2.8 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
.64, 2.8
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.025, .11
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5, 30
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.54, 6.05
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.1, .23
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila (mm):
2.54, 6.4
-
Longitud del producto (mm):
31.25
-
Ancho del producto (mm):
40.86
-
Alto del conector (mm):
20.55
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR-2
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
294
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí