Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción :
Normal
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Contactos precargados :
Sí
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
50
-
Voltaje de operación (VAC):
50
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6, Nailon 6/6
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Resistente a la prueba de hilo incandescente
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0