Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
34.9 mm [ 1.374 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.22 – .35
-
Altura del conector :
5.25 mm [ .206 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.36 – 1.64 mm [ .053 – .064 in ]
-
Ancho del conector :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.2 – 1.6 mm [ .047 – .063 in ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
1920
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.