Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Número de ranuras de desplazamiento de aislante :
11
-
Estilo de entrada de tarjeta :
Lateral
-
Número de posiciones :
11
-
Número de filas :
1
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Montaje en puente
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF
Dimensiones
-
Longitud del conector :
29.9 mm [ 1.177 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.22 – .35
-
Altura del conector :
5.25 mm [ .206 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.36 – 1.64 mm [ .053 – .064 in ]
-
Ancho del conector :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.2 – 1.6 mm [ .047 – .063 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
2176