Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento de elemento de conexión :
Níquel
-
Material de elemento de conexión :
Acero
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Material de la protección :
Metal fundido a presión
-
Material de inserto :
PBT
-
Material de recubrimiento de la protección :
Níquel
Características del contacto
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Grosor del pin rectangular :
.32 mm [ .012 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.4 mm [ .015 in ]
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Distancia entre filas :
1.9 mm [ .075 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque :
140
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.