Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
9
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
9
-
Cantidad de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje de operación (VDC):
600
Características del cuerpo
-
Código del conector :
A
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
6 mm [ .236 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
8.1 mm [ .319 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Cable de corriente de encendido (no resistente a la prueba de hilo incandescente)
-
Clasificación de UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón