Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Conector hermafrodita para montaje PCB
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Horizontal
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm):
1.52 – 3.04
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Hermafrodita
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
6
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
1 mm [ .04 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.4 mm [ .016 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
4
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 105
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete