Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
67
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Código del conector :
E
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Enchapado en oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.25 µm [ 9.84 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Dimensiones
-
Ancho del conector :
8.7 mm [ .343 in ]
-
Alto del conector :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Longitud del conector :
21.9 mm [ .862 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete