Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la configuración
-
Apilable :
Sí
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Diámetro del pin de conexión :
.63 mm [ .024 in ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.5 µm [ 98.425 µin ]
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.63 mm [ .024 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
-
Tipo de protección del contacto :
Carcasa de entrada cerrada
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.69 mm [ .027 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.2 mm [ .008 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pines de soldadura de retención
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Superior
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila (mm):
2.54
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1.6
-
Alto del conector :
7 mm [ .276 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 125, -55 – 105
Operación/aplicación
-
Función de proceso de soldadura :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado