Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones cargadas :
10
-
Cantidad de columnas :
10
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
10
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.032 µm [ 80 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4.2
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2.032 µm [ 80 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Color de la carcasa :
Blanco
-
Material de la carcasa :
PBT
Dimensiones
-
Longitud del producto :
27.5 mm [ 1.08 in ]
-
Ancho del producto :
6.4 mm [ .251 in ]
-
Alto del conector :
8.8 mm [ .346 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación de UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Bolsa