Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Juego de carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tamaño de carcasa del conector del bastidor y panel :
3
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Estilo de la liberación :
Parte delantera
Características del cuerpo
-
Código del conector :
0
-
Acabado de la carcasa :
Revestimiento de conversión de cromato
Características del contacto
-
Código de disposición de los contactos (módulo C) :
100
-
Código de disposición de los contactos (módulo D) :
150
-
Código de disposición de los contactos (módulo B) :
150
-
Código de disposición de los contactos (módulo F) :
100
-
Código de disposición de los contactos (módulo A) :
150
-
Código de disposición de los contactos (módulo E) :
150
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Tuerca remachada
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Cantidad de tuercas remachadas :
10
-
Tamaño de la tuerca remachada :
6-32