Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector (extremo A) :
Miniconector hembra HVL, Miniconector hembra HVL
-
Tipo de mazo de cables :
Cable pigtail con miniconector HVL
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
1
-
Disposición de la llave :
HV-4
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Color del conector (extremo A) :
Blanco
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
6
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Enganche, Enganche
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT 15GF
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.823
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Longitud del conector :
36 mm [ 1.41 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Longitud del mazo de cables :
2.438 m [ 8 ft ]